Descargar documento () de 20
Protección contra sobretensiones transitorias

Protección contra sobretensiones SPCT2 xPole

Los tipos de descargadores de sobretensión SPCT2 son los dispositivos de protección contra sobretensiones más comunes y están diseñados para todas las instalaciones eléctricas de baja tensión. Estos dispositivos de protección contra las sobretensiones suelen ser exigidos por los reglamentos nacionales.

en conformidad con
EN 61643-11
Clase de SPD
T2

Características Principales

  • SPD tipo T2 en conformidad con la norma EN 61643-11
  • Tensión de funcionamiento continuo máxima (UC): 75 – 580 VAC
  • Clase II según IEC 61643-1+A1
  • Disponible con contactos auxiliares
  • Se suministra con peine de conexión para una fácil y rápida instalación

 

Protección adicional contra sobretensiones transitorias

Diseñado para proteger la mayoría de las instalaciones de consumo eléctrico contra sobretensiones transitorias o rayos indirectos. Como mínimo se recomiendan los dispositivos T2, que ya son obligatorios en muchos países europeos.

La necesidad de protección contra sobretensiones

La instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones tiene como objetitvo garantizar la limitación de la tensión de acuerdo con la coordinación del aislamiento y así evitar las chispas que podrían causar un incendio. Se deben instalar dispositivos de protección contra sobretensiones para reducir los efectos de las mismas. Esto se aplica a los sistemas eléctricos de todos los edificios, desde casas hasta los hospitales, infraestructuras de comunicaciones y otros edificios públicos, así como los centros terciarios e industriales, por ejemplo, hoteles, bancos, tiendas y fábricas.

Prevenir la propagación de sobretensiones

Los SPDs de Tipo 2 se instalan en cada cuadro eléctrico para evitar la propagación de sobretensiones en cualquier instalación eléctrica. El SPCT2 de Eaton se utiliza para la protección contra sobretensiones transitorias causadas por operaciones de conmutación y rayos indirectos.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close