Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Elementos filtrantes hidráulicos

01.N

Los elementos filtrantes en línea 01.N son ideales para utilizarse en filtros en línea de baja presión para proteger los componentes del sistema como válvulas y motores hidráulicos.

La amplia gama de elementos filtrantes de Eaton proporcionan un funcionamiento sin inconvenientes a la hora de filtrar fluidos abrasivos, lubricantes de refrigeración o fluidos basados en agua y se han diseñado para cumplir con los requisitos de clase de limpieza. Eaton puede realizar análisis de fluidos en las instalaciones del cliente o en nuestro laboratorio para determinar el mejor elemento filtrante para sus requisitos de sistema hidráulico y de lubricación.

Estos elementos son ideales para utilizarse en filtros en línea de baja presión para proteger los componentes del sistema como válvulas y motores hidráulicos.

Material filtrante
Malla de alambre de acero inoxidable o microvidrio
Tamaños nominales
100 (232 psi/16 bar)
Diseño
Válvula de derivación o extremo abierto individual con varias opciones de presión de apertura

Características Principales

  • La alta resistencia a presiones de servicio y caudales variables
    contribuye a una de las mayores capacidades de retención de suciedad y
    eficacias de filtración del mercado
  • Los filtros contienen más pliegues y área superficial que la mayoría de
    sus competidores
  • Una eficacia de filtrado coherente, incluso a altas presiones diferenciales

Beneficios:

  • Valor y relación precio-rendimiento excepcionales
  • Mayor fiabilidad del sistema
  • Menos operaciones de mantenimiento
  • Menores costes de mantenimiento
  • Prolongación de la vida útil del elemento filtrante
  • Soluciones personalizadas para retos de filtración específicos
  • Servicios de laboratorio
  • Asesoría técnica y soporte de ingeniería

Industrias:

  • Generación de energía
  • Agricultura y construcción
  • Manipulación de materiales
  • Eólica
  • Petróleo y gas

Aplicaciones:

  • Compresores
  • Cajas de engranajes
  • Unidades eléctricas
  • Módulos de lubricación
  • Elementos hidráulicos móviles
  • Equipos de fábrica
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Tipo de elemento
filtrante
Elementos filtrantes
en línea
Serie 01.N
Tamaño nominal 100
Grado de finura de
filtro

3 VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

Material filtrante

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

API = Microvidrio

G = Malla de alambre
de acero inoxidable

 Resistencia
Δp
16 = 16 bar (232 psi)
Diseño E = Extremo de apertura individual
S = Válvula de derivación
con varias
opciones de presión de
apertura
Material de
sellado
P = Nitrilo
V = Viton,
otros a
solicitud
Especificaciones - = Elementos estándar
IS06 = Aplicaciones HFC
IS07 = Aplicaciones de
refrigerador (NH3)
VA = Acero inoxidable
Tamaños nominales: 100
(16 bar/232 psi)
Descargar enlaces
X
Download Close