Enlaces rápidos
El convertidor de frecuencia DM1 PowerXLTM combina la máxima funcionalidad con un pequeño tamaño. Puede utilizarse en cualquier lugar donde el espacio sea limitado, pero donde se requiera la funcionalidad de un convertidor universal estándar. Esto incluye aplicaciones de bombas y HVAC, así como el control de motores convencionales como los asíncronos o los motores PM. Disponemos de versiones monofásicas (115 / 230 V) y trifásicas (400 / 600 V), que cubren el rango de potencia hasta 22 kW. La versión DM1 Pro viene con una desconexión segura y amplios protocolos de comunicación como estándar.
Máxima funcionalidad en un diseño compacto
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
Copiado al portapapeles
Se necesitan un mínimo de dos elementos para utilizar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.