Descargar documento () de 20

Interruptores seccionadores P1-40

Los interruptores seccionadores P1 de Eaton ahora disponibles en 40 amperios

Los interruptores principales P1-40 y los interruptores ON-OFF cubren el hueco existente entre la intensidad nominal máxima anterior de 32A del P1 y la intensidad nominal mínima de 63A del P3. Permitiendo una mayor intensidad nominal en el tamaño compacto del P1.

Los dispositivos de conmutación P1-40 de montaje empotrado con fijación central, montaje empotrado, montaje en superficie y montaje a fondo panel tienen una protección total IP65, excepto su opción para cuadros de distribución, que tiene una protección frontal IP30.

 

Vídeo de desempaquetado de P1-40

Varias opciones de montaje y configuraciones disponibles

Los interruptores principales y los dispositivos de conmutación ON-OFF P1-40 de Eaton están disponibles en varias opciones de montaje: montaje en superficie, montaje empotrado, montaje empotrado con fijación central, montaje en cuadros de distribución y montaje posterior con y sin eje de extensión metálico.

Clasificación IP65

Todos los interruptores P1-40 tanto principales como ON-OFF de montaje en superficie, empotrado y para fondo panel tienen una clasificación IP65, excepto la opción de montaje en cuadro de distribución, que tiene una clasificación IP30.