Descargar documento () de 20

¿Cómo elegir qué sistema de alarma de incendios y detección es mejor especificar y cuándo?

¿Qué sistema?

En ocasiones, la elección de los sistemas contra incendios puede resultar desalentadora, sobre todo a la hora de considerar el sistema contra incendios perfecto para su proyecto. La siguiente guía es un buen punto de partida.

Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, que estará encantado de ayudarle. 

Convencional

Para construcciones más pequeñas.

Typical conventional fire system layout

Los sistemas contra incendios convencionales giran en torno a la división del edificio en una serie de áreas denominadas zonas. Los detectores y los avisadores de cada zona se cablean en un circuito separado .

Si se dispara un detector o un pulsador, la central puede identificar qué circuito contiene el dispositivo disparado e indicar así de qué zona procede la alarma de incendio . La zona indicada puede entonces buscarse manualmente para localizar el dispositivo activado.

Dos hilos

Para nuevos sistemas/ampliación de sistemas.

BiWire flexi fire system layout

Basados en la tecnología de los sistemas convencionales estándar, los sistemas contra incendios de dos hilos incorporan una funcionalidad adicional para permitir que los puntos de llamada, los detectores y las sirenas de cada zona separada se cableen en un único circuito común. Al hacerlo, se puede conseguir un ahorro considerable de tiempo de instalación y de cableado. 

El panel BiWire Flexi de Eaton combina dos tecnologías de manera que puede configurarse para permitir que los dispositivos de dos hilos o los convencionales trabajen en una zona.

Direccionable

Para construcciones medianas y grandes.

Typical addressable fire system layout

Los sistemas contra incendios direccionables superan las limitaciones de los convencionales, ya que cada detector de incendios o punto de llamada está codificado electrónicamente con una «dirección» única programada en el dispositivo durante la instalación.

La central utiliza la dirección única para comunicarse con los dispositivos dirigibles conectados. Interrogando a cada dispositivo puede determinar su estado, si está funcionando correctamente y la cantidad de humo/calor que detecta en ese momento, señalando exactamente qué dispositivo se está activando en un estado de alarma o de fallo. 

Explore nuestros productos de sistemas de alarma de incendios y por voz