Descargar documento () de 20

102240
Código del modelo: FAZ-C2/3-NA

Eaton serie Moeller xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-NA, 3 polos, característica de disparo: C, corriente nominal In: 2 A, cuadro eléctrico para exportación a Norteamérica (homologación UL)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
N.º de catálogo
102240
EAN
4015081021161
Longitud/profundidad de producto
105 mm
Altura del producto
75.5 mm
Anchura del producto
53.1 mm
Peso del producto
0.371 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 1432-01)
IEC/EN 60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CE marking
UL 489
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC 60947-2
CSA (File No. 204453)
UL (File No. E235139)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
EN45545-2
IEC 61373
Código de modelo
FAZ-C2/3-NA

Delivery program

Aplicación
  • Circuitos de alimentación / Circuitos de derivación
  • Aparamenta para exportación a Norteamérica (Listado en UL)
Número de polos
Tripolar
Número de polos (total)
3
Número de polos (protegidos)
3
Características de disparo
C
Característica de desenclavamiento
C
Amperaje nominal
2 A
Tipo
  • FAZ-NA
  • Interruptor automático magnetotérmico

Technical Data - Electrical

Tipo de tensión
AC
Tensión nominal
277 V AC / 480 V AC
Tensión nominal en DC
60 V DC
Tensión nominal (IEC/EN 60947-2)
440 V
Tensión nominal (UL)
480Y/277 V
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
415 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
440 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Frecuencia nominal (mín.)
50 Hz
Frecuencia nominal (máx.)
60 Hz
Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Capacidad de interrupción
10 kA (UL489)
Clase de selectividad
3
Vida útil, eléctrica
20 000 operaciones
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
2
Dirección del suministro de entrada
Según se requiera

Technical Data - Mechanical

Bastidor
45mm
Anchura de la caja
105 mm
Anchura en serie de espaciados modulares
3
Profundidad integrada
70.5 mm
Anchura de montaje
17.7 mm
Ancho de montaje por polo
17.7 mm
Método de montaje
Carril DIN IEC/EN 60715
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
IP40 (si está instalado)
IP20
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC)
Terminales (superior e inferior)
Terminales de doble propósito
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
25 mm²
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1 mm²
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
25 mm²
Protección del terminal
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274
Par de apriete
Máx. 2.4 Nm
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) para AWG 18 - AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) para AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) para AWG 10 - AWG 8

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
2 A
Disipación térmica por polo, en función de la corriente
0 W
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
4.3 W
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente
0 W
Capacidad de disipación térmica
0 W
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Additional information

Clase de limitación de corriente
3
Características
Equipamiento adicional posible
Funciones
Interruptor automático limitador de corriente
Características especiales
Indicación de temperatura ambiente: Un incremento de 1°C da lugar a una reducción lineal del 0,5% de la carga admisible de intensidad

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.