Descargar documento () de 20

102423
Código del modelo: BPZ-DS-800/17

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Puerta, metálica, para AlxAn = 1760 x 800 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Puerta xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
102423
EAN
4015081023110
Longitud/profundidad de producto
45 mm
Altura del producto
1720 mm
Anchura del producto
792 mm
Peso del producto
11.8 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-DS-800/17

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Modelo
Tope de puerta
Color
Gris claro (RAL 7035)
Gris

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Recubrimiento en polvo
Con recubrimiento en polvo
Método de montaje
Montaje en superficie
Armario de suelo
Montaje empotrado
Material
Chapa de acero
Acero
Grado de protección
IP30
NEMA otros
Tipo de tapa/puerta
Cierre giratorio de tres puntos
Material de la carcasa
Chapa de acero
Apto para ancho
800 mm

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.