Descargar documento () de 20

107884
Código del modelo: LAB-BAR_13TE

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Placa indicadora 13HP

Especificaciones generales

Nombre del producto
Otros accesorios xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
107884
EAN
4015081074198
Longitud/profundidad de producto
235 mm
Altura del producto
5 mm
Anchura del producto
30 mm
Peso del producto
0.009 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
LAB-BAR_13TE

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Otro
Accesorios

Technical Data - Mechanical

Método de montaje
Montaje empotrado
Armario de suelo
Montaje en superficie
Número de unidades de división de módulos por fila (total)
13

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.