Descargar documento () de 20

108349
Código del modelo: BPZ-MPL950-800

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Placa de montaje universal para AnxAl=950x800 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Placa de montaje xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
108349
EAN
4015081079834
Longitud/profundidad de producto
25 mm
Altura del producto
880 mm
Anchura del producto
700 mm
Peso del producto
10.5 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-MPL950-800

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Galvanizado
Protección de superficie
Galvanizado
Método de montaje
Armario de suelo
Posición de montaje
Vertical
Universal
Material
Chapa de acero
Acero
Material de la carcasa
Chapa de acero
Apto para ancho
800 mm

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.