Descargar documento () de 20

111105
Código del modelo: BPZ-WB3S-600/15/1

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Cuadro de pared para sistema de tres componentes Al x An x Pr = 1560 x 600 x 180 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Componente de instalación xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
111105
EAN
4015081106660
Longitud/profundidad de producto
185 mm
Altura del producto
1530 mm
Anchura del producto
100 mm
Peso del producto
7.94 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-WB3S-600/15/1

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Modelo
Otro
Aplicación
Sistema de tres pasos
Color
Acero inoxidable

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Galvanizado
Método de montaje
Montaje empotrado
Material
Metal
Capacidad de carga (máx.)
0 kg
Material de la carcasa
Chapa de acero
Apto para altura de caja del edificio
1560 mm
Apto para longitud/profundidad de caja del edificio
180 mm
Apto para ancho de caja del edificio
600 mm
Apto para longitud/profundidad
180 mm
Apto para ancho
600 mm

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional
Número RAL
0

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.