Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Marco de puerta para montaje empotrado, puerta de chapa de acero, cerradura giratoria de tres puntos para sistema de 3 materiales, ancho = 800 mm, altura = 2060 mm
| Nombre del producto |
Marco de puerta xEffect Basic de Eaton
|
| N.º de catálogo |
111167
|
| EAN |
4015081107285
|
| Longitud/profundidad de producto |
70 mm
|
| Altura del producto |
2060 mm
|
| Anchura del producto |
834 mm
|
| Peso del producto |
18.41 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Código de modelo |
BP-U-3S-800/20
|
| Tipo |
Equipamiento adicional
|
| Modelo |
Puerta de cierre
|
| Color |
Gris claro (RAL 7035)
Gris |
| Acabado de superficie |
Recubrimiento en polvo
Con recubrimiento en polvo |
| Método de montaje |
Montaje empotrado
|
| Material |
Acero
Chapa de acero |
| Grado de protección |
IP30
NEMA otros |
| Tipo de tapa/puerta |
Cierre giratorio de tres puntos
|
| Material de la carcasa |
Chapa de acero
|
| Apto para ancho |
800 mm
|
| Características |
Versión de EMC
|
| Funciones |
Equipamiento adicional
|