Descargar documento () de 20

111192
Código del modelo: BP-U-3S-600/17-W

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Marco de puerta para montaje empotrado, puerta de chapa de acero, cerradura giratoria de tres puntos para sistema de 3 materiales, ancho = 600 mm, altura = 1760 mm, blanco

Especificaciones generales

Nombre del producto
Marco de puerta xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
111192
EAN
4015081107537
Longitud/profundidad de producto
70 mm
Altura del producto
1765 mm
Anchura del producto
635 mm
Peso del producto
13.09 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BP-U-3S-600/17-W

Especificaciones del producto

Tipo
Equipamiento adicional
Características
Versión de EMC
Acabado de superficie
Con recubrimiento en polvo
Recubrimiento en polvo
Color
Blanco tráfico (RAL 9016)
Blanco
Grado de protección
IP30
NEMA otros
Apto para altura
1760 mm
Apto para ancho
600 mm
Tipo de tapa/puerta
Cierre giratorio de tres puntos
Material
Chapa de acero
Acero
Material de la carcasa
Chapa de acero
Modelo
Puerta de cierre
Método de montaje
Montaje empotrado
Funciones
Equipamiento adicional

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.