Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Set de montaje IEC Soporte de barra colectora SASY para aplicación MSW 3 polos An x Al = 600 x 300 mm
| Nombre del producto |
Otros accesorios xEffect Basic de Eaton
|
| N.º de catálogo |
120705
|
| EAN |
4015081185351
|
| Longitud/profundidad de producto |
90 mm
|
| Altura del producto |
300 mm
|
| Anchura del producto |
520 mm
|
| Peso del producto |
2 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Código de modelo |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600
|
| Aplicación |
|
| Color |
Gris claro (RAL 7035)
|
| Número de polos |
Tres polos
|
| Corriente nominal - máx. |
400 A
|
| Método de montaje |
Armario de suelo
Montaje empotrado Montaje en superficie |
| Posición de montaje |
Horizontal
Vertical |
| Distancia de embarrado |
60 mm
|
| Altura de embarrado |
30 mm
|
| Posición del embarrado |
Medio centro
|
| Grosor de embarrado - máx. |
5 mm
|
| Apto para ancho |
600 mm
|
| Equipado con: |
Tapa
|
| Funciones |
Equipamiento adicional
|
| Apto para |
Para montaje individual
|
| Utilizado con |
SASY
|