Reiniciar
Reiniciar
Eaton Moeller series NZM - Interruptor automático de caja moldeada. Interruptor automático, 4p, 160 A, bornes de brida, protección de selectividad
| Nombre del producto |
Eaton serie Moeller NZM - Interruptor automático electrónico de caja moldeada
|
| N.º de catálogo |
147397
|
| EAN |
4015081438976
|
| Longitud/profundidad de producto |
149 mm
|
| Altura del producto |
184 mm
|
| Anchura del producto |
140 mm
|
| Peso del producto |
3.662 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Certificación(es) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Código de modelo |
NZMN2-4-VE160-BT
|
| Funciones |
Protección de sistemas, cables, selectividad y generadores
|
| Amperaje nominal |
160 A
|
| Aplicación |
Uso en sistemas de alimentación sin conexión a tierra a 690 V
|
| Tipo de bastidor de interruptores automáticos |
NZM2
|
| Características |
Accionamiento motorizado opcional
Unidad de protección |
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Sistema de disparo |
Disparador electrónico
|
| Características especiales |
|
| Tipo |
Interruptor automático
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
40 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente |
21,12 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
160 A
|
| Amperaje nominal |
160 A
|
| Corriente nominal de conductor neutro |
200 % del conductor de fase
|
| Dirección del suministro de entrada |
Según se requiera
|
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal |
Abrazadera
|
| Tipo de maneta |
Palanca basculante
|
| Ajustes de corriente instantánea (li) - máx. |
1920 A
|
| Ajuste de corriente instantánea (li) - mín. |
1920 A
|
| Aislamiento |
300 V AC (entre los contactos auxiliares)
500 VAC entre contactos auxiliares y contactos principales |
| Vida útil, eléctrica |
6500 operaciones a 400 V AC-3
10 000 operaciones a 400 V AC-1 5000 operaciones a 690 V AC-3 6500 operaciones a 415 V AC-3 10 000 operaciones a 415 V AC-1 7500 operaciones a 690 V AC-1 |
| Número de maniobras por hora - máx. |
120
|
| Ajuste de corriente de sobrecarga (Ir) |
80 A - 160 A
|
| Ajuste de corriente de sobrecarga (Ir) - máx. |
160 A
|
| Ajuste de corriente de sobrecarga (Ir) - mín. |
80 A
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) en contactos auxiliares |
6000 V
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) en contactos principales |
8000 V
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
1.000VAC
|
| Capacid. asignada de corte en cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Capac. asignada de corte en cortocirc. Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Capacid. asignada de corte en cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Capacid. asignada de corte en cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Capacid. asignada de corte en cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Capacidad asignada de cierre de cortocircuito lcm a 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacidad asignada de cierre de cortocircuito lcm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacidad asignada de cierre de cortocircuito lcm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacidad asignada de cierre de cortocircuito lcm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacidad asignada de cierre de cortocircuito lcm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Corriente nominal soportada de corta duración (t = 0.3 s) |
1.9 kA
|
| Corriente nominal soportada de corta duración (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Ajustes de corriente de retardo breve (Isd) - máx. |
1600 A
|
| Ajuste de corriente de retardo corto (Isd) - mín. |
160 A
|
| Ajustes del disparador de cortocircuito con retardo - máx. |
1600 A
|
| Ajustes del disparador de cortocircuito con retardo - mín. |
160 A
|
| Ajustes del disparador de cortocircuito instantáneo - máx. |
1920 A
|
| Ajustes del disparador de cortocircuito instantáneo - mín. |
1920 A
|
| Tiempo total de interrupción del cortocircuito |
< 10ms
|
| Categoría de uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensión nominal |
690 V - 690 V
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
| Grado de protección |
IP20
IP20 (grado básico de protección, en el área de controles operativos) |
| Grado de protección (IP), frontal |
IP40 (con marco aislante)
IP66 (con maneta giratoria de acoplamiento a puerta) |
| Grado de protección (terminaciones) |
IP10 (borne de túnel)
IP00 (terminaciones, separador de fases y terminal de banda) |
| Vida útil, mecánica |
20 000 operaciones
|
| Método de montaje |
Montaje opcional en carril DIN
Técnica integrada fija para dispositivo integrado Valor fijo |
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| Posición de la conexión para circuito de corriente principal |
Parte delantera
|
| Protección contra contactos directos |
A prueba de dedos y dorso de la mano según DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistencia a impactos |
20g (choque semisinusoidal 20 ms)
|
| Características especiales |
|
| Terminales opcionales |
Conexión en la parte trasera. Terminal de tornillo. Borne de túnel
|
| Terminales estándar |
Borne de brida
|
| Capacidad del terminal (conductor/cable rígido de aluminio) |
16 mm² (1x) en el borne de túnel
|
| Capacidad del terminal (conductor/cable trenzado de aluminio) |
25 mm² - 185 mm² (1x) borne de túnel
|
| Capacidad del terminal (cable de mando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacidad del terminal (embarrado de cobre) |
Máx. 24 mm x 8 mm directo en la conexión posterior del interruptor
Min. 16 mm x 5 mm directo en la conexión posterior del interruptor M8 en la conexión de tornillo del lado posterior |
| Capacidad del terminal (conductor/cable rígido de cobre) |
10 mm² - 16 mm² (1x) en el borne de brida
16 mm² (1x) en el borne de túnel 10 mm² - 16 mm² (1x) directo en la conexión trasera del interruptor 6 mm² - 16 mm² (2x) directo en la conexión trasera del interruptor 6 mm² - 16 mm² (2x) en el borne de brida |
| Capacidad del terminal (conductor/cable trenzado de cobre) |
25 mm² - 70 mm² (2x) en el borne de brida
25 mm² - 185 mm² (1x) en borne de túnel de 1 orificio 25 mm² - 185 mm² (1x) directo en la conexión trasera del interruptor 25 mm² - 185 mm² (1x) en el borne de brida 25 mm² - 70 mm² (2x) directo en la conexión trasera del interruptor |
| Capacidad del terminal (tira de cobre) |
Min. 2 segmentos de 16 mm x 0,8 mm en la conexión posterior (perforado)
Máx. 10 segmentos de 24 mm x 0,8 mm en la conexión posterior (perforado) Min. 2 segmentos de 9 mm x 0,8 mm en el borne de brida Máx.10 segmentos de 16 mm x 0,8 mm en el borne de brida máx. 8 segmentos de 24 mm x 1 mm (2x) en el borne de brida Mín. 2 segmentos de 16 mm x 0,8 mm en la conexión posterior |