Pulsador M30 de la serie Moeller® de Eaton, RMQ-Titan, rasante, con retorno, gris, sin rotulación, anillo frontal metálico
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
|
| N.º de catálogo |
182923
|
| EAN |
4015081778508
|
| Longitud/profundidad de producto |
36 mm
|
| Altura del producto |
30 mm
|
| Anchura del producto |
46 mm
|
| Peso del producto |
0.041 kg
|
| Certificación(es) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Código de modelo |
M30C-FD-GR
|
| Tipo |
Pulsador
|
| Color de actuador |
Gris
|
| Función de accionador |
Con retorno
Retorno |
| Equipado con: |
Anillo frontal
|
| Frecuencia de maniobra |
3600 maniobras/hora
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78 |
| Conexión a SmartWire-DT |
Sí
conexiones SWD-RMQ |
| Fuerza de accionamiento |
5 N
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
40 °C
|
| Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
| Número de posiciones de comando |
1
|
| Diámetro de apertura |
30.5 mm
|
| Altura de apertura |
0 mm
|
| Color del anillo frontal |
Titanio
|
| Resistencia a impactos |
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms |
| Material del anillo frontal |
Metal
|
| Diseño |
Flat Front
flat front |
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Grado de protección |
IP67
IP66 IP69K |
| Grado de protección (frontal) |
IP67, IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Rotulación |
sin inscripción
|
| Tipo de elemento frontal |
Rasante
|
| Tipo de lente |
Redondo
|
| Vida útil, mecánica |
5 000 000 de operaciones
|
| Apertura de ancho |
0 mm
|
| Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
| Tamaño |
Dimensiones frontales: Ø 36 x 3 mm
|