Pulsador luminoso M30 de la serie Moeller® de Eaton, RMQ-Titan, rasante, con retorno, naranja, sin rotulación, anillo frontal metálico
Nombre del producto |
Pulsador luminoso
|
N.º de catálogo |
182924
|
EAN |
4015081778515
|
Longitud/profundidad de producto |
36 mm
|
Altura del producto |
30 mm
|
Anchura del producto |
46 mm
|
Peso del producto |
0.041 kg
|
Certificación(es) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Código de modelo |
M30C-FDL-A
|
Color del anillo frontal |
Titanio
|
Material del anillo frontal |
Metal
|
Diseño |
Flat Front
flat front |
Equipado con: |
Anillo frontal
|
Rotulación |
sin inscripción
|
Grado de protección |
IP66
IP69K IP67 |
Grado de protección (frontal) |
IP67, IP69K
NEMA 4X, 13 |
Diámetro de apertura |
30.5 mm
|
Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
Tamaño |
Dimensiones frontales: Ø 36 mm
|
Apto para |
Iluminación
|
Tipo |
Pulsador luminoso
|
Posición de montaje |
Según se requiera
|
Resistencia a impactos |
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms |
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
Conexión a SmartWire-DT |
Con conexiones SWD-RMQ
Sí |
Color de actuador |
Naranja
|
Función de accionador |
Función con retorno
Con retorno |
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|