Descargar documento () de 20

182934
Código del modelo: M30C-FDRL-W-X0

Pulsador luminoso M30 de la serie Moeller® de Eaton, RMQ-Titan, rasante, con enclavamiento, blanco, con rotulación 0, anillo frontal metálico

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
N.º de catálogo
182934
EAN
4015081778614
Longitud/profundidad de producto
36 mm
Altura del producto
30 mm
Anchura del producto
46 mm
Peso del producto
0.041 kg
Certificación(es)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Código de modelo
M30C-FDRL-W-X0

Especificaciones del producto

Tipo
Pulsador luminoso
Color de actuador
Blanco
Características
Etiquetado
Función de accionador
Con enclavamiento
Función de enclavamiento
Equipado con:
Anillo frontal
Frecuencia de maniobra
1800 maniobras/hora
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Conexión a SmartWire-DT

Con conexiones SWD-RMQ
Fuerza de accionamiento
5 N
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Número de posiciones de comando
1
Diámetro de apertura
30.5 mm
Color del anillo frontal
Titanio
Resistencia a impactos
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Material del anillo frontal
Metal
Diseño
Flat Front
flat front
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
IP69K
IP66
IP67
Grado de protección (frontal)
IP67 / IP69K
NEMA 4X, 13
Rotulación
Con inscripción
Tipo de elemento frontal
Flat Front
Funciones
La función de enclavamiento/retorno se puede cambiar en el dispositivo
Tipo de lente
Redondo
Vida útil, mecánica
1,000,000 Operaciones (Accionamiento por corriente alterna)
Categoría del producto
RMQ-Titan
Tamaño
Dimensiones frontales: Ø 36 mm
Apto para
Iluminación

Exportar especificaciones del producto