Descargar documento () de 20

183203
Código del modelo: SWD4-2LR4P-S

Cable MB-Power SWD4, IP67, 2 m, 4 polos, Prefabricado en un lado con enchufe recto de 7/8"

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton SWD4 Accessory MB-Power-cable
N.º de catálogo
183203
EAN
4015081781362
Longitud/profundidad de producto
307.692 mm
Altura del producto
51.282 mm
Anchura del producto
307.692 mm
Peso del producto
0.409 kg
Certificación(es)
CSA
UL
Notas del catálogo
Condensación: admisible
Código de modelo
SWD4-2LR4P-S

Features & Functions

Características
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Oil resistant (acc. IEC 60811-404)
Cable con obturación radial
Equipado con:
Conector recto de 7/8" en un lado
Funciones
Para conectar directamente la fuente de alimentación a EU6E.., EU8E.. Módulos IP67 SmartWire DT

General information

Longitud de cable
2 m
Número de polos
Cuatro polos
Diámetro exterior - aproximado
11 mm
Material de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Categoría del producto
Accesorios SmartWire-DT
Adecuado como
Cable de señalización

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C

Safety

Material ignífugo
De acuerdo con EN 60332-1-2

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.