Descargar documento () de 20

183547
Código del modelo: IZMX16B4-V12F-1

IZMX/INX - ACB de la serie Moeller de Eaton. Interruptor automático, 4p, 1250 A, 42 kA, funcionamiento selectivo, IEC, fijo

Especificaciones generales

Nombre del producto
Interruptor automático IZMX/INX de la serie Moeller de Eaton
N.º de catálogo
183547
EAN
4015081792832
Longitud/profundidad de producto
584 mm
Altura del producto
597 mm
Anchura del producto
521 mm
Peso del producto
23.37 kg
Conformidad(es)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Código de modelo
IZMX16B4-V12F-1

Delivery program

Tipo
  • Interruptor automático de bastidor abierto/seccionador
  • Interruptor automático abierto
Número de polos
Cuatro polos
Amperaje nominal
1250 A
Sistema de disparo
Disparador electrónico
Características
Accionamiento motorizado opcional
Aparato completo con dispositivo de protección
Características especiales
  • Los terminales principales deben solicitarse por separado.
  • adecuado para selectividad de zona
  • Opcionalmente equipable por el usuario con accesorios completos
  • Indicación de capacidad de terminal: .Estos son los valores utilizados en aparamenta independiente. Los valores reales dependerán de la temperatura alrededor del interruptor automático, la cual es influenciada por la temperatura ambiente, el grado de protección (IP), la altura para montaje, las particiones, y cualquier ventilación externa. Según el diseño específico de la aparamenta, esto puede dar lugar a una reducción de potencia, que se pueda compensar aumentando el área transversal. Las pruebas de aumento de temperatura en la aparamenta específica pueden proporcionar información específica y detallada.
Bastidor
IZMX16…
Equipado con:
Indicador apagado
Utilizado con
Interruptor automático de bastidor abierto/seccionador
Interruptor automático abierto

Technical Data - Electrical

Tensión nominal en AC
690 V AC
Tensión asignada de empleo (Ue) - mín.
690 V
Tensión asignada de empleo (Ue) - máx.
690 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
1000 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
12 kV AC
Corriente nominal ininterrumpida (lu)
1250 A
Corriente nominal ininterrumpida (lu) a 50 °C
1250 A
Corriente nominal ininterrumpida (lu) a 60 °C
1250 A
Corriente nominal ininterrumpida (lu) a 70 °C
1250 A
Corriente nominal soportada de corta duración (t = 1 s)
42 kA
Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín.
500 A
Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín.
1250 A
Ajustes del disparador de cortocircuito con retardo - mín.
937.5 A
Ajustes del disparador de cortocircuito con retardo - máx.
12500 A
Ajustes del disparador de cortocircuito instantáneo
1,5 - 10 x Ir
Ajustes del disparador de cortocircuito instantáneo - mín.
0 A
Ajustes del disparador de cortocircuito instantáneo - máx.
18750 A
Disparador de cortocircuito con retardo y rango de regulación (mín.)
750 A
Disparador de cortocircuito con retardo y rango de regulación (máx.)
12500 A
Disparador de cortocircuito sin retardo con rango de regulación (mín.)
2500 A
Disparador de cortocircuito con rango de regulación y sin retardo (máx.)
18750 A
Capacidad asignada de corte en cortocircuito a 400 V, 50 Hz
42 kA
Capacidad asignada de cierre de cortocircuito hasta 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Capacidad asignada de cierre de cortocircuito hasta 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Retardo de cierre por resorte de apertura
30 ms
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal
Conexión en carril
Número de maniobras mecánicas estándar por hora - máx.
60
Secuencia de funcionamiento de hasta 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Tipo de accionador
Pulsador
Categoría de uso
B
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Vida útil, eléctrica
10000 operaciones (poder de corte)
20 000 operaciones (ciclos de conmutación ON/OFF, con mantenimiento)
Dirección del suministro de entrada
Según se requiera

Technical Data - Mechanical

Construcción de dispositivo
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Método de montaje
Valor fijo
Método de montaje
Valor fijo
Grado de protección
IP31
IP31 con marco de estanqueidad para puerta
IP55 con tapa protectora
Protección
Funcionamiento selectivo
Número de contactos auxiliares (contactos conmutados)
2
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
0
Posición de la conexión para circuito de corriente principal
Detrás
Peso de la versión de montaje fijo (4 polos)
24 kg
Vida útil, mecánica
25 000 operaciones (poder de corte, con mantenimiento)
12 500 ciclos de conmutación (encendido/apagado)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacidad del terminal (barra de cobre)
5 mm x 80 mm (2x) para montaje fijo (negro)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
1250 A
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
132 W
Disipación térmica a corriente nominal con montaje fijo
132 W
Datos de temperatura ambiente de funcionamiento
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-20 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.