Descargar documento () de 20

187131
Código del modelo: M30C-FWRLK3-B

Eaton Moeller® series M30 Actuador de selector iluminado, RMQ-Titan, con asa, permanente, 3 posiciones, azul, Bisel frontal metálico

Especificaciones generales

Nombre del producto
Selector luminoso M30 de la serie Moeller® de Eaton
N.º de catálogo
187131
EAN
4015081821792
Longitud/profundidad de producto
36 mm
Altura del producto
47 mm
Anchura del producto
46 mm
Peso del producto
0.042 kg
Certificación(es)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Código de modelo
M30C-FWRLK3-B

Features & Functions

Color del anillo frontal
Titanio
Material del anillo frontal
Metal
Diseño
Con maneta corta
flat front
Equipado con:
Anillo frontal
Funciones
La función enclavamiento/retorno, se puede cambiar con piezas de codificación M22-XC-Y

General

Grado de protección
NEMA 4X, 13
Grado de protección (frontal)
IP66
Vida útil, mecánica
100 000 Operaciones
Diámetro de apertura
30 mm
Frecuencia de maniobra
2000 maniobras/hora
Par operativo
0.3 Nm
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
RMQ-Titan
Tamaño
Dimensiones frontales: Ø 36 mm
Apto para
Iluminación
Ángulo de conmutación
60 °
Tipo
Selector luminoso

Ambient conditions, mechanical

Posición de montaje
Según se requiera
Resistencia a impactos
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Communication

Conexión a SmartWire-DT

conexiones SWD-RMQ

Actuator

Color de actuador
Azul
Función de accionador
Con enclavamiento
Función de enclavamiento
Tipo de accionador
Maneta corta
Número de posiciones del conmutador
3

Contacts

Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto