Selector M30, RMQ-Titan, con mando redondo, con enclavamiento, 3 posiciones, posibilidad de inscripción individual, anillo frontal de acero inoxidable
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series M30 selector switch
|
| N.º de catálogo |
188183
|
| Longitud/profundidad de producto |
36 mm
|
| Altura del producto |
43 mm
|
| Anchura del producto |
46 mm
|
| Peso del producto |
0.042 kg
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Notas del catálogo |
Notas sobre la rotulación personalizada → Ficha técnica, información adicional del producto (enlaces)
|
| Código de modelo |
M30I-FWR3-*
|
| Tipo |
Selector
|
| Color de actuador |
Negro
|
| Función de accionador |
Función de enclavamiento
Con enclavamiento |
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No aplica.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Equipado con: |
Anillo frontal
Puente de émbolo para el contacto central |
| Frecuencia de maniobra |
2.000 Maniobras/hora
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
| Conexión a SmartWire-DT |
Sí
conexiones SWD-RMQ |
| Tipo de accionador |
Selector
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
40 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Diámetro de apertura |
30 mm
|
| Par operativo |
0.3 Nm
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Ángulo de conmutación |
60 °
|
| Color del anillo frontal |
Acero inoxidable
|
| Resistencia a impactos |
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms |
| Material del anillo frontal |
Metal
|
| Diseño |
Con mando redondo
flat front |
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de protección |
NEMA 4X, 13
|
| Grado de protección (frontal) |
IP66
|
| Rotulación |
Posibilidad de inscripción individual
|
| Funciones |
La función enclavamiento/retorno, se puede cambiar con piezas de codificación M22-XC-Y
|
| Color de indicador |
Otro
|
| Tipo de lente |
Redondo
|
| Vida útil, mecánica |
100 000 operaciones
|
| Número de posiciones del conmutador |
3
|
| Tamaño |
Dimensiones frontales: Ø 36 mm
|
| Categoría del producto |
RMQ-Titan
|