Descargar documento () de 20

195352
Código del modelo: BPZ-KC-2/150-ALU

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Terminal block 2x150mm², 640A Cu / 580A Al

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
195352
EAN
9010238092259
Product Length/Depth
84 mm
Product Height
54 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KC-2/150-ALU

Especificaciones del producto

Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
120 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
120 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
150 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
150 mm²
Amperage rating
640 A
Number of poles
Single-pole
Number of clamp positions per pole
2

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.