Descargar documento () de 20

216558
Código del modelo: M22-LED-R

Elemento LED M22 Eaton serie Moeller®, rojo, fijación frontal, 12-30 V AC/DC

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 LED element
N.º de catálogo
216558
EAN
4015082165581
Longitud/profundidad de producto
38 mm
Altura del producto
10 mm
Anchura del producto
37 mm
Peso del producto
0.011 kg
Certificación(es)
CE
UL File No.: E29184
CSA
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
Código de modelo
M22-LED-R

Especificaciones del producto

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Diodo
Fuente de luz:
Grado de contaminación
3
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Conexión a SmartWire-DT
No
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
40 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Par operativo
0.8 Nm
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
500 V
Corriente asignada de empleo (Ie) - máx.
14 mA
Corriente asignada de empleo (Ie) - mín.
5 mA
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
30 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - mín.
12 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx.
30 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en CC - mín.
12 V
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0.45 W
Tipo de tensión
AC/DC
Tipo de sujeción
Fijación frontal
Posición de montaje
Según se requiera
Color de luz
Rojo
Tipo de conexión
Fijación frontal
Tipo de lámpara
LED
Categoría de sobretensión
III
Tipo de conexión (circuito auxiliar)
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP20
Portalámparas
Ninguno
Consumo de potencia
Máx. 0,26 W
Vida útil, eléctrica
100 000 h (a 25°C, según EN60064)
Capacidad del terminal (trenzado)
0,5 - 2,5 mm²
Resistencia a impactos
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, Choque sinusoidal 11 ms
Capacidad del terminal (rígido)
0,75 - 2,5 mm²

Exportar especificaciones del producto