Elemento LED M22 Eaton serie Moeller®, blanco, fijación frontal, cage clamp
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| N.º de catálogo |
216569
|
| EAN |
4015082165697
|
| Longitud/profundidad de producto |
39 mm
|
| Altura del producto |
39 mm
|
| Anchura del producto |
10 mm
|
| Peso del producto |
0.01 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 VDE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL CE IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Notas del catálogo |
Cage Clamp es una marca registrada de Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Alemania
|
| Código de modelo |
M22-CLED-W
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Equipado con: |
Diodo
Fuente de luz: |
| Grado de contaminación |
3
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
| Conexión a SmartWire-DT |
No
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6.000VAC
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
40 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Par operativo |
0.8 Nm
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
500 V
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) - máx. |
14 mA
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) - mín. |
5 mA
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
30 V
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - mín. |
12 V
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx. |
30 V
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en CC - mín. |
12 V
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.45 W
|
| Color |
Blanco
|
| Tipo de tensión |
AC/DC
|
| Tipo de sujeción |
Fijación frontal
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Color de luz |
Blanco
|
| Tipo de conexión |
Fijación frontal
|
| Tipo de lámpara |
LED
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Tipo de conexión (circuito auxiliar) |
Conexión de resorte
|
| Grado de protección |
IP20
|
| Portalámparas |
Ninguno
|
| Consumo de potencia |
Máx. 0,26 W
|
| Vida útil, eléctrica |
100 000 h (a 25°C, según EN60064)
|
| Capacidad del terminal (trenzado) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Resistencia a impactos |
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, Choque sinusoidal 11 ms |
| Capacidad del terminal (rígido) |
0,75 - 2,5 mm²
|