Descargar documento () de 20

229489
Código del modelo: M22-R1K

Potenciómetro M22 de la serie Moeller® de Eaton, clásico, M22, 22,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, anillo frontal color titanio

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
N.º de catálogo
229489
EAN
4015082294892
Longitud/profundidad de producto
70 mm
Altura del producto
29 mm
Anchura del producto
29 mm
Peso del producto
0.034 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Código de modelo
M22-R1K

Especificaciones del producto

Tipo
Potenciómetro
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo
Equipado con:
3 terminales de tornillo individuales
Grado de contaminación
3
Precisión
± 10 % (lineal), valor de resistencia
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Conexión a SmartWire-DT
No
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4.000 V AC
Color del anillo frontal
Titanio
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Número de revoluciones - máx.
1
Número de revoluciones - mín.
1
Diámetro de apertura
22.5 mm
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
250 V
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Potencia nominal
0.5 VA
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0.5 W
Diseño
Clásico
Posición de montaje
Según se requiera
Categoría de sobretensión
III
Grado de protección
IP66
NEMA otros
Consumo de potencia
0,5 W
Vida útil, mecánica
25 000 operaciones
Resistencia a impactos
Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Resistencia
1000 Ohm
Capacidad del terminal (rígido)
0,5 - 1,5 mm²
Capacidad del terminal (trenzado)
0,5 - 1,5 mm²
Par de apriete
0,5 Nm, terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.