Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

281155
DILM32-XSP(RDC24)

Bobina de recambio DILM de la serie Moeller® de Eaton, conexión enchufable sin herramientas. RDC 24: 24 - 27 V DC, DC. Para usarse con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Bobina de recambio
N.º de catálogo
281155
EAN
4015082811556
Longitud/profundidad de producto
66 mm
Altura del producto
55 mm
Anchura del producto
46 mm
Peso del producto
0.156 kg
Certificación(es)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 012528
UL
Código de modelo
DILM32-XSP(RDC24)

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Verificación del diseño

10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.

Información general

Accesorios
Bobinas individuales
Categoría del producto
Accesorios
Tipo de tensión
CC

Sistema magnético

Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
27 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
24 V

Exportar especificaciones del producto

eCAD model

Instrucciones de montaje

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.