Descargar documento () de 20

293308
Código del modelo: BP-O-600/10-C

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Armario de distribución para montaje en superficie con cierre giratorio de tres puntos, carriles DIN, placa frontal con corte de 45 mm, An = 600 mm, Al = 1060 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Envolvente de distribución pequeño xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
293308
EAN
4015082933081
Longitud/profundidad de producto
262 mm
Altura del producto
1060 mm
Anchura del producto
600 mm
Peso del producto
32.2 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BP-O-600/10-C

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Aplicación
Interior (lugar de instalación)
Color
Gris claro (RAL 7035)
Gris

Technical Data - Mechanical

Tipo de cierre
Otro
Acabado de superficie
Con recubrimiento en polvo
Material de la caja
Acero
Anchura en serie de espaciados modulares
24
Método de montaje
Carril DIN
Montaje en superficie (yeso)
Montaje en superficie
Material
Chapa de acero
Grado de protección
IP30
Número de filas
6
Profundidad integrada
1100 mm
Altura integrada
280 mm
Anchura integrada
640 mm
Profundidad interna
257.5 mm
Modelo de tapa/puerta
Cerrado
Tipo de tapa/puerta
Cierre giratorio de tres puntos
Puerta
Individual

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Disip. térm. 35 °C amb., delta T: 20 °C, mural, caja cent. sup. (IEC 60890)
65 W
Dis. térm. 35 °C amb., delta T: 35 °C super. centr. mont. mural (IEC 60890)
130 W
Disip. térm. 35 °C amb., delta T: 20 °C, sup. indiv. mont. mural (IEC 60890)
70 W
Disip. térm. 35 °C amb., delta T: 20 °C super. inic. mont. mural (IEC 60890)
67 W
Dis. térm. 35 °C amb., delta T:35 °C super. caja ind. mont. mural (IEC 60890)
140 W
Disip. térm. 35 °C amb., delta T: 20 °C, mural, caja inic. sup. (IEC 60890)
135 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
No es relevante para instalaciones interiores.
10.2.5 Elevación
No se aplica a envolventes sin medios auxiliares de elevación.
10.2.6 Impacto mecánico
IK08
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
IP30
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Es responsabilidad del cuadrista.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
< 0,1 Ω; cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensión de impulso soportada
4 kV
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
No aplicable a envolventes de metal.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista.
10.13 Función mecánica
Cumple con los requisitos de la norma del producto.

Additional information

Características
Versión de EMC
Funciones
Dispositivo base
Posibilidad de extensión
Sellable
Número RAL
7035
Características especiales
Con placa frontal de carril DIN con corte de 45 mm

Exportar especificaciones del producto