Descargar documento () de 20

293572
Código del modelo: BP-DS-400/12-L

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Puerta izquierda, 400/12

Especificaciones generales

Nombre del producto
Puerta xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
293572
EAN
4015082935726
Longitud/profundidad de producto
55 mm
Altura del producto
1200 mm
Anchura del producto
450 mm
Peso del producto
5.3 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BP-DS-400/12-L

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Modelo
Tope de puerta
Color
Gris claro (RAL 7035)
Gris

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Recubrimiento en polvo
Con recubrimiento en polvo
Método de montaje
Montaje en superficie
Material
Acero
Chapa de acero
Grado de protección
IP30
NEMA otros
Tipo de tapa/puerta
Cierre giratorio de tres puntos
Material de la carcasa
Chapa de acero
Apto para ancho
400 mm

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional
Características especiales
Tapa protectora montada a la izquierda

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.