Descargar documento () de 20
Será discontinuado

5P850IR

SAI Eaton 5P, 850 VA, 600 W, Entrada: C14, Salidas: (4) C13, rack, 1U

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 5P
N.º de catálogo
5P850IR
Longitud/profundidad de producto
509 mm
Altura del producto
43.2 mm
Anchura del producto
438 mm
Peso del producto
13.8 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Batería

Gráfico de tiempo de ejecución
Gestión de la batería
Método de carga ABM® o carga constante (seleccionable por el usuario), test automático de batería, protección contra descarga profunda
Sustitución de la batería
Reemplazable por el usuario
Cantidad de baterías
2
Clasificación de la batería
12 V / 7 Ah
Tipo de batería
Plomo-ácido sin mantenimiento (reemplazable)
Capacidad de batería ampliada
No

Salida eléctrica

Receptáculo
(4) C13
Topología
Línea interactiva
Potencia en vatios
600 W
Capacidad nominal VA
850VA
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión
230 V
Factor de potencia de salida
0,7
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Rango de tensión de salida
230V (+6%/-10%)
Frecuencia de salida
50/60Hz
Tipo de alimentación
1

Entrada eléctrica

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Rango de tensión de entrada
160-294 V (ajustable a 150 V - 294 V)
Frecuencia nominal
50-60Hz
Rango de frecuencia de entrada
47 - 70 Hz (sistema de 50 Hz), 56,5 - 70 Hz (sistema de 60 Hz), 40 Hz en modo de baja sensibilidad

Comunicaciones

Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie (RS-232)
  • Mini bloque de bornes para encendido/apagado y apagado remoto
  • Contactos secos (2 salidas, optoacopladores, RJ)
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Interfaz Ethernet
No
Incluye tarjeta de red
No
Compatibilidad de software
Administrador de energía inteligente de Eaton, protector de energía inteligente de Eaton
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Tipo de interfaz
Otro
Contacto de maniobra sin potencial
Si

Entorno

Altitud
2.000 m
Clasificación BTU
Online: 123
Nivel de ruido
<40 dB a 1 metro
Humedad relativa
0-90 % sin condensación
Margen de temperatura
0-90% sin condensación

Especificaciones adicionales

Características especiales
  • Regulación de tensión automática (AVR-Automatic Voltage Regulation)
  • Protección de alta densidad para redes: sólo 1U
  • Eficiente energéticamente, reduzca los costes de energía y refrigeración
  • Salida de onda sinusoidal limpia
  • 1 ranura para tarjeta opcional (Tarjeta de Gestión de Red, de Relé o Tarjeta de Red e Industrial)
  • Compatible con entornos virtuales (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Se integra completamente con el software Intelligent Power Manager de Eaton
  • 1 puerto USB + 1 puerto serie
  • Tecnología Advanced Battery Management (ABM) para aumentar la vida útil de la batería
  • Pantalla gráfica LCD de nueva generación
  • Baterías de sustitución en caliente
  • Reinicio remoto y optimización de la autonomía gracias a los 2 grupos de tomas de salida gestionables
Tamaño del rack
1U
Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
Caja
Negro/plata
Set de montaje en rack
Si
Eficiencia a máxima carga
97
Contenido del paquete
  • Kit para montaje en rack
  • Sistema de bloqueo de cables
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Cables IEC-IEC
  • Guía de inicio rápido
  • Instrucciones de seguridad
Fase (entrada)
1
Fase (salida)
1
Función de apagado automático
Si

Exportar especificaciones del producto

Compliance information

Guías de Usuario

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.