SAI Eaton 5SC, 750 VA, 525 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, torre
| Nombre del producto |
SAI Eaton 5SC
|
| N.º de catálogo |
5SC750I
|
| UPC |
743172045157
|
| Longitud/profundidad de producto |
150 mm
|
| Altura del producto |
210 mm
|
| Anchura del producto |
340 mm
|
| Peso del producto |
10.4 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
TUV |
| Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Código de modelo |
Eaton 5SC 750i
|
| Tipo de construcción |
Modelo independiente
|
| Caja |
Negro
|
| Contenido del paquete |
|
| Fase (salida) |
1
|
| Función de apagado automático |
Si
|
| Color |
Negro
|
| Eficiencia a máxima carga |
96
|
| Set de montaje en rack |
No
|
| Fase (entrada) |
1
|
| Tipo de batería |
Plomo-ácido sin mantenimiento (reemplazable)
|
| Gráfico de tiempo de ejecución | |
| Sustitución de la batería |
Reemplazable por el usuario
|
| Cantidad de baterías |
2
|
| Gestión de la batería |
Método de carga ABM® o carga constante (seleccionable por el usuario), test automático de batería, protección contra descarga profunda
|
| Clasificación de la batería |
12 V / 7 Ah
|
| Capacidad de batería ampliada |
No
|
| Incluye tarjeta de red |
No
|
| Comunicaciones |
|
| Interfaz Ethernet |
No
|
| Interfaz de usuario |
Pantalla LCD
|
| Contacto de maniobra sin potencial |
No
|
| Ranuras de expansión |
No
|
| Compatibilidad de software |
Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo de interfaz |
Otro
|
| Conexión de entrada |
C14
|
| Tensión nominal de entrada |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
| Frecuencia nominal |
50-60Hz
|
| Rango de tensión de entrada |
184-276 V
|
| Rango de frecuencia de entrada |
45-55 Hz (sistema 50 Hz), de 55-65 Hz (sistema 60 Hz)
|
| Receptáculo |
(6) C13
|
| Tensión |
230 V
|
| Potencia en vatios |
525 W
|
| Factor de potencia de salida |
0,7
|
| Rango de tensión de salida |
230V (+6%/-10%)
|
| Forma de onda de salida |
Onda sinusoidal
|
| Tensión nominal de salida |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
| Tipo de alimentación |
1
|
| Topología |
Línea interactiva
|
| Capacidad nominal VA |
750 VA
|
| Altitud |
2.000 m
|
| Nivel de ruido |
<40 dB a 1 metro
|
| Margen de temperatura |
0-90% sin condensación
|
| Humedad relativa |
0-90 % sin condensación
|