Descargar documento () de 20

9PX11KIRTNBPG2
Código del modelo: Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2

Eaton 9PX Gen2 UPS HotSwap Netpack, 11 000 VA, 11 000 W, Entrada: Cableado, Salidas: (4) C39, Cableado, Rack/torre, 4U, Tarjeta de red Gigabit incluida, Kit de montaje en rack incluido, Bypass de mantenimiento incluido

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton 9PX Gen2 UPS
N.º de catálogo
9PX11KIRTNBPG2
EAN
3553340710629
Longitud/profundidad de producto
725 mm
Altura del producto
174 mm
Anchura del producto
440 mm
Peso del producto
83.4 kg
Conformidad(es)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Código de modelo
Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2

Additional specifications

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
Contenido del paquete
  • SAI
  • (3) prensaestopas
  • (2) Cables de salida IEC-IEC (1,2)
  • Cable USB (1,8 m)
  • Tarjeta de gestión de red
  • Bypass de mantenimiento
  • (2) Soportes para montaje en torre
  • Kit de montaje en bastidor con soportes y deslizadores para SAI
  • Kit de montaje para Bypass de Mantenimiento
  • Instrucciones de seguridad
  • Guía de inicio rápido
Bypass interno
Si
Función de apagado automático
Si
Color
Negro/plata
Eficiencia a máxima carga
97
Set de montaje en rack
Si
Alimentación intercambiable en caliente
Si

Battery

Tipo de batería
Sellado, plomo-ácido
Gráfico de tiempo de ejecución
Cantidad de baterías
20
Gestión de la batería
  • ABM+ (duración de batería predictiva) y método de carga con compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
  • Test automático de la batería
  • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
  • Detección automática de los módulos externos de batería
Clasificación de la batería
12 V/9 Ah
Capacidad de batería ampliada

Communications

Incluye tarjeta de red
Si
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie RS-232
  • Bloque de minibornes para On/Off remoto
  • Bloque de miniterminales para apagado remoto
  • Bloque de miniterminales para salidas de contactos secos (2 contactos)
  • Tarjeta de red
Interfaz Ethernet
Si
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Si
Ranuras de expansión
Dos ranuras, tarjeta de red incluida
Compatibilidad de software
Eaton Brightlayer Software Suite
Tipo de interfaz
Otro

Electrical input

Frecuencia nominal
50/60Hz
Factor de potencia de entrada
>99
Rango de tensión de entrada
176-276V (100-276V con pérdida de potencia)
Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Electrical output

Receptáculo
(8) C13, (8) C39, Cableado
Tensión
230 V
Capacidad nominal VA
11 kV A
Potencia en vatios
11 kW
Factor de potencia de salida
1
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
1
Tipo de alimentación
1
Topología
Conversión doble/en línea

Environmental

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<37 dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad relativa
0-95 % sin condensación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.