Descargar documento () de 20

9PX3000IRT2U

SAI Eaton 9PX, 3000 VA, 3000 W, Entrada: C20, Salidas: (8) C13, (2) C19 Rack/torre 2U

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAIs Eaton 9PX
N.º de catálogo
9PX3000IRT2U
UPC
743172081384
Longitud/profundidad de producto
60.5 cm
Altura del producto
8.65 cm
Anchura del producto
44 cm
Peso del producto
28 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificación(es)
cULus Listed
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.