Descargar documento () de 20

EBP-1617I

Servicios distribuidos Easy Battery+ de Eaton para sustitución de baterías, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah para 5PX G2, 9PX

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EBP-1617I
EAN
3553340800436
Longitud/profundidad de producto
470 mm
Altura del producto
77 mm
Anchura del producto
210 mm
Peso del producto
16.1 kg
Certificación(es)
CE

Especificaciones del producto

Tipo
Baterías
Fase
Monofásico
Tensión nominal
72 V
Cantidad de batería
6
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.