Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

5PX3000IRT2UG2
Código del modelo: Eaton 5PX 3000i RT2U G2

SAI Eaton 5PX Gen2, 3000 VA, 3000 W, Entrada: C20, Salida: (8) C13, (2) C19, rack/torre, 2U

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton 5PX Gen2 SAI
N.º de catálogo
5PX3000IRT2UG2
UPC
743172104809
Longitud/profundidad de producto
603 mm
Altura del producto
85.5 mm
Anchura del producto
438 mm
Peso del producto
31.7 kg
Conformidad(es)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Compatible con RoHS
REACH
UL 1778
CSA 22.2
Certificación(es)
CE
cTUVus
EAC
Cm
UKCA
Ukr
KCC
ENERGY STAR certified
Código de modelo
Eaton 5PX 3000i RT2U G2

Batería

Tipo de batería
Plomo-ácido sin mantenimiento (reemplazable)
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Reemplazable por el usuario
Cantidad de baterías
6
Gestión de la batería
Método de carga ABM® y por compensación de temperatura (seleccionable por el usuario), test automático de batería, protección contra descarga profunda, detección automática de los módulos externos de batería
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Capacidad de batería ampliada

Salida eléctrica

Receptáculo
(8) C13, (2) C19
Tensión
230 V
Potencia en vatios
3.000W
Factor de potencia de salida
1
Rango de tensión de salida
230V (+6%/-10%)
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
0
Tipo de alimentación
1
Topología
Línea interactiva
Capacidad nominal VA
3.000VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada
C20
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (200/208/220/230/240 V)
Frecuencia nominal
50-60Hz
Longitud del cable de entrada
1,8 m
Rango de tensión de entrada
160-294V (ajustable a 150V-294V)
Rango de frecuencia de entrada
47-70 Hz (sistema 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema 60 Hz), 40 Hz en modo de baja sensibilidad

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie (RS-232)
  • Mini bloque de terminales para On/Off remoto y Paro de Emergencia
  • Bloque de minibornes para relé de salida
  • Contactos secos (3 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo de interfaz
Otro

Entorno

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<40 dB a 1 metro
Margen de temperatura
0° a 40°C (32°F a 104°F), máx. recomend. para las baterías 25°C (77°F)
Humedad relativa
0-90 % sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Contenido del paquete
  • Cable de Entrada
  • Kit para montaje en rack
  • (2) Soportes para montaje en torre
  • Sistema de bloqueo de cables
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Cables IEC-IEC
  • Guía de inicio rápido
  • Instrucciones de seguridad
Fase (salida)
1
Función de apagado automático
Color
Negro/plata
Eficiencia a máxima carga
98
Set de montaje en rack
Fase (entrada)
1

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.