Descargar documento () de 20

EFLX6B
Código del modelo: EATON FLEXPDU 6 BS

Eaton FlexPDU, 1U, Entrada: C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Salidas: (1) C19/(6) BS

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Flex Rack PDU
N.º de catálogo
EFLX6B
EAN
3553340684265
Longitud/profundidad de producto
120 mm
Altura del producto
52 mm
Anchura del producto
483 mm
Peso del producto
1.6 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CE
Código de modelo
EATON FLEXPDU 6 BS

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.