SAI Eaton 9PX Marine, 3000 VA, 3000 W, Entrada: C20, Salidas: (8) C13, (2) C19, rack/torre, 3U
| Nombre del producto |
Eaton 9PX Marine SAI
|
| N.º de catálogo |
9PX3000IRTM
|
| UPC |
743172081667
|
| Longitud/profundidad de producto |
48.5 cm
|
| Altura del producto |
13 cm
|
| Anchura del producto |
44 cm
|
| Peso del producto |
27.4 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
FCC part 15 Class B TUV CISPR22 Class B CSA 22.2 cULus Listed |
| Certificación(es) |
ENERGY STAR certified
DNV GL Certified EAC IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE |
| Código de modelo |
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine
|
| Tipo de construcción |
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
|
| Contenido del paquete |
|
| Fase (salida) |
1
|
| Bypass interno |
Si
|
| Función de apagado automático |
Si
|
| Color |
Negro/plata
|
| Eficiencia a máxima carga |
94
|
| Set de montaje en rack |
Si
|
| Fase (entrada) |
1
|
| Alimentación intercambiable en caliente |
No
|
| Tipo de batería |
Sellado, plomo-ácido
|
| Gráfico de tiempo de ejecución | |
| Sustitución de la batería |
Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBM)
|
| Clasificación de la batería |
12 V / 9 Ah
|
| Capacidad de batería ampliada |
Si
|
| Incluye tarjeta de red |
No
|
| Comunicaciones |
|
| Interfaz Ethernet |
No
|
| Interfaz de usuario |
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
|
| Contacto de maniobra sin potencial |
Si
|
| Ranuras de expansión |
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
|
| Compatibilidad de software |
Administrador de energía inteligente de Eaton, Protector de energía inteligente de Eaton
|
| Tipo de interfaz |
Otro
|
| Conexión de entrada |
C20
|
| Tensión nominal de entrada |
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
| Frecuencia nominal |
50/60Hz
|
| Factor de potencia de entrada |
>99
|
| Longitud del cable de entrada |
1,8m
|
| Rango de tensión de entrada |
176-276 V (100-276 V con pérdida de potencia)
|
| Rango de frecuencia de entrada |
40-70 Hz
|
| Receptáculo |
(8) C13, (2) C19
|
| Tensión |
230 V
|
| Potencia en vatios |
3.000W
|
| Factor de potencia de salida |
1
|
| Rango de tensión de salida |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Forma de onda de salida |
Onda sinusoidal
|
| Tensión nominal de salida |
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
| Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.) |
3
|
| Tipo de alimentación |
1
|
| Topología |
Conversión doble/online
|
| Capacidad nominal VA |
3.000VA
|
| Altitud |
3.000m
|
| Nivel de ruido |
<40 dB a 1 metro
|
| Margen de temperatura |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|
| Humedad relativa |
0-96% sin condensación
|