Descargar documento () de 20

9PXMF3KI

Eaton 9PX Filtro Marine 3 kVA (CEM)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton 9PX Accesorios, filtro Marine
N.º de catálogo
9PXMF3KI
UPC
743172081674
Longitud/profundidad de producto
44 cm
Altura del producto
8.6 cm
Anchura del producto
12 cm
Peso del producto
3.6 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
DNV GL Certified
EAC
CE
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1

Additional information

Color
Negro
Set de montaje en rack
No
Tipo de accesorio
Otro

Exportar especificaciones del producto

Compliance information

Especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.