Descargar documento () de 20
Será discontinuado

9SX11KIRT
Código del modelo: Eaton 9SX 11000i RT6U

SAI Eaton 9SX, 11 kVA, 10 kW, Entrada: cableada, Salidas: cableadas, rack/torre, 6U, kit de montaje en rack incluido

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 9SX
N.º de catálogo
9SX11KIRT
UPC
743172040237
Longitud/profundidad de producto
70 cm
Altura del producto
26 cm
Anchura del producto
44 cm
Peso del producto
79 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Código de modelo
Eaton 9SX 11000i RT6U

Batería

Tipo de batería
Sellado, plomo-ácido
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Módulos de baterías reemplazables en caliente
Cantidad de baterías
20
Gestión de la batería
  • Método de carga ABM y por compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
  • Prueba automática de la batería
  • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
  • Detección automática de los módulos externos de batería
Clasificación de la batería
12 V/7 Ah
Capacidad de batería ampliada

Salida eléctrica

Receptáculo
Cableado
Tensión
230 V
Potencia en vatios
10 kW
Factor de potencia de salida
0,9
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
2
Tipo de alimentación
1
Topología
Conversión doble/en línea
Capacidad nominal VA
11 kV A

Entrada eléctrica

Conexión de entrada
Conexiones de cables/fijas
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)
Frecuencia nominal
50/60Hz
Factor de potencia de entrada
>99
Rango de tensión de entrada
176-276 V (100-276 V con pérdida de potencia)
Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie RS-232
  • Bloque de mini terminales para el On/Off remoto
  • Bloque de mini terminales para el paro de emergencia
  • Contactos secos (4 salidas, relé, DB9)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo de interfaz
Otro

Entorno

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<50dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad relativa
0-95 % sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
Contenido del paquete
  • Módulo de alimentación
  • Módulo de extensión de la batería (EBM)
  • (2) Soportes para montaje en rack de 19"
  • (2) Kit para montaje en rack
  • Cable USB
  • Cable serie
  • Cable batería con comunicación para reconocimiento automático de las baterías
  • (2) Soportes para montaje en torre
  • Placa unión
  • Instrucciones de seguridad
  • Guía de inicio rápido
Fase (salida)
1
Bypass interno
Función de apagado automático
Color
Negro
Eficiencia a máxima carga
95
Set de montaje en rack
Fase (entrada)
1
Alimentación intercambiable en caliente
No

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.