SAI Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, Rack, 2U
Nombre del producto |
SAI Eaton 9SX
|
N.º de catálogo |
9SX1500IR
|
UPC |
743172090966
|
Longitud/profundidad de producto |
438 mm
|
Altura del producto |
86.5 mm
|
Anchura del producto |
438 mm
|
Peso del producto |
18.4 kg
|
Conformidad(es) |
Con marca CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Tipo de batería |
Sellado, plomo-ácido
|
Gráfico de tiempo de ejecución | |
Sustitución de la batería |
Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBM)
|
Cantidad de baterías |
4
|
Gestión de la batería |
|
Clasificación de la batería |
12 V / 9 Ah
|
Capacidad de batería ampliada |
Sí
|
Receptáculo |
(6) C13
|
Tensión |
230 V
|
Potencia en vatios |
1350 W
|
Factor de potencia de salida |
0,9
|
Rango de tensión de salida |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Forma de onda de salida |
Onda sinusoidal
|
Tensión nominal de salida |
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.) |
3
|
Tipo de alimentación |
1
|
Topología |
Conversión doble/en línea
|
Capacidad nominal VA |
1.500VA
|
Conexión de entrada |
C14
|
Tensión nominal de entrada |
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
Frecuencia nominal |
50/60Hz
|
Factor de potencia de entrada |
>99
|
Rango de tensión de entrada |
190-276 V (120 V-276 V con pérdida de potencia)
|
Rango de frecuencia de entrada |
40-70Hz
|
Incluye tarjeta de red |
No
|
Comunicaciones |
|
Interfaz Ethernet |
No
|
Interfaz de usuario |
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
|
Contacto de maniobra sin potencial |
Sí
|
Ranuras de expansión |
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
|
Compatibilidad de software |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Tipo de interfaz |
Otro
|
Altitud |
3.000m
|
Nivel de ruido |
<43 dB a 1 metro
|
Margen de temperatura |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|
Humedad relativa |
0-95 % sin condensación
|
Tipo de construcción |
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
|
Contenido del paquete |
|
Fase (salida) |
1
|
Bypass interno |
Sí
|
Función de apagado automático |
Sí
|
Color |
Negro
|
Eficiencia a máxima carga |
91,4
|
Set de montaje en rack |
Sí
|
Fase (entrada) |
1
|
Alimentación intercambiable en caliente |
No
|