Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

CHPV141U

Fuse-holder, high speed, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses holder
Catalog Number
CHPV141U
EAN
5027590497299
UPC
051712685252
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
113.1666667 g
Compliances
CE

Especificaciones eléctricas

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
1500 V

Detalles físicos

Degree of protection
IP20
Fuse size
14 x 51 mm
Number of poles
Single-pole
Width in number of modular spacings
1.5

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.