Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PV-25A14F

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 25A, 30 kAIC, Non Indicating, Fuse

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-25A14F
EAN
5027590505901
UPC
051712377218
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
21.5 g
Certifications
IEC Rated
UL Listed
CCC pending

Especificaciones eléctricas

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
5.1 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Detalles físicos

Fuse type
PV-A14F
Fuse size
14 x 51 mm
Material
Ceramic

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.