SAI Eaton Ellipse ECO USB IEC, 800 VA, 500 W, Entrada: C14, Salidas: (3) C13, (1) C13 solo sobretensiones transitorias, torre
Nombre del producto |
SAI Eaton Ellipse ECO
|
N.º de catálogo |
EL800USBIEC
|
EAN |
3553340620836
|
Longitud/profundidad de producto |
81 mm
|
Altura del producto |
263 mm
|
Anchura del producto |
235 mm
|
Peso del producto |
4.1 kg
|
Conformidad(es) |
Con marca CE
|
Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Tipo de construcción |
Modelo independiente
|
Contenido del paquete |
|
Fase (salida) |
1
|
Función de apagado automático |
Si
|
Color |
Negro
|
Eficiencia a máxima carga |
98
|
Set de montaje en rack |
No
|
Fase (entrada) |
1
|
Protección contra sobretensiones transitorias |
Si
|
Tipo de batería |
Sellado, plomo-ácido
|
Gráfico de tiempo de ejecución |
|
Sustitución de la batería |
Reemplazable por el usuario
|
Cantidad de baterías |
1
|
Gestión de la batería |
Baterías sustituibles, prueba de batería automática, protección contra descarga profunda, capacidad de arranque en frío
|
Clasificación de la batería |
12 V/9 Ah
|
Capacidad de batería ampliada |
No
|
Incluye tarjeta de red |
No
|
Comunicaciones |
Puerto USB (compatible con HID)
|
Interfaz Ethernet |
No
|
Interfaz de usuario |
LED
|
Contacto de maniobra sin potencial |
No
|
Ranuras de expansión |
No
|
Compatibilidad de software |
Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del consumo de energía y la configuración sencilla del SAI)
|
Tipo de interfaz |
USB
|
Conexión de entrada |
C14
|
Tensión nominal de entrada |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
Frecuencia nominal |
50/60Hz
|
Rango de tensión de entrada |
184-264 V (ajustable a 161-284 V)
|
Rango de frecuencia de entrada |
46-70 Hz
|
Receptáculo |
(3) C13, (1) C13, solo sobretensiones transitorias
|
Tensión |
230 V
|
Potencia en vatios |
500 W
|
Factor de potencia de salida |
0,6
|
Rango de tensión de salida |
184-264 V (ajustable a 161-284 V)
|
Tensión nominal de salida |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
Tipo de alimentación |
1
|
Topología |
Fuera de línea
|
Capacidad nominal VA |
800 VA
|
Altitud |
2.000 m
|
Nivel de ruido |
<25 dB a 1 metro
|
Margen de temperatura |
De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
|
Humedad relativa |
0-85 % sin condensación
|