Télécharger le document () de 20
Systèmes de détection d’incendie

VESDA - Détecteurs multi-ponctuels par aspiration

Idéal pour la surveillance de grands volumes ainsi que pour la détection "haute sensibilité", le détecteur multi ponctuel à aspiration VESDA est particulièrement adapté aux locaux à ambiances spécifiques (entrepôts, industries, chambres froides...).

Ce détecteur automatique se compose d'une centrale d'analyse sur laquelle se raccorde un réseau de tubes de prélèvement (non fourni).

Le détecteur VESDA se raccorde sur les lignes de détection d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) conventionnelles ou sur les lignes adressables de votre système de sécurité incendie.

Adaptable
Plage de sensibilité étendue
Performante
Aspirateur haut rendement et surveillance jusqu'à 1600 mètres
Révolutionnaire
Utilisation de la nouvelle technologie de détection "FLAIR"

Caractéristiques principales

vesda E VEU A10

VESDA-E VEU

Conçu pour les installations de taille petite à importante, le VESDA-E VEU assure la surveillance de surface jusqu'à 1600 m2. Prévoir une AES externe.

vesda E VEP A10 P

VESDA-E VEP

Conçu pour les installations de taille petite à moyenne, le VESDA-E VEP assure la surveillance de surface jusqu'à 1600 m2. Prévoir une AES externe.

vesda laser focus

VESDA Laser Focus

Conçu pour les installations de petite surface, le VESDA Laser Focus est le plus petit de sa gamme. Le modèle mentionné ci-dessous assure la surveillance de surface jusqu'à 250 m2. Prévoir un AES externe.

Vesda VLI

VESDA VLI

Conçu pour des installations industrielles, le VESDA VLI assure la surveillance de surface jusqu'à 1600m2. Prévoir une AES externe.

FAAST LT

FAAST LT

Le système FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Technology, technologie de détection de fumée par aspiration pour l'alarme incendie) propose un système de détection et d'alarme extrêmement efficace et précis avec avertissement très précoce.

Les locaux à ambiances spécifiques, un Système Incendie adapté

Chaque type de risque doit avoir sa solution de détection. La détection incendie dans les entrepôts et centres logistiques s'avèrent de plus en plus complexe. Hauteurs importantes, modes de stockage, automatismes, températures négatives sont autant de paramètres à prendre en compte pour réaliser des installations de détection incendie efficaces et durables. C'est pourquoi aujourd'hui des Système de Sécurité Incendie (SSI) sont spécialement conçus pour ce genre de cas. Ils sont éprouvés, lors de test pointus, afin de garantir de hautes performances et une fiabilité extrème.

La nouvelle technologie des VESDA vous assure des performances de haute qualité

Les nouveaux détecteurs VESDA-E sont pourvus d'une chambre de détection révolutionnaire utilisant la technologie "FLAIR". Ce nouveau procédé permet une meilleure détection pour un minimum de fausses alarmes. C'est pourquoi ce détecteur s'adapte à un large éventail d'environnements tout en gardant une détection ultra fiable.

Une protection maximale de vos VESDA pour une durabilité optimale

Le VESDA est dotée d'une filtration multiple et d'une protection optique qui permet à votre détecteur d'être protégé de manière optimale contre la poussière. De plus, son filtre intelligent interne garde en mémoire le comptage des poussières, ainsi que la durée de vie restante du filtre pour la maintenance prévisionnelle.

Certifications

Produits certifiés :

  • NF : MPL 042 A
  • CE : 0832-CD-0771
  • CE : EMC et CPD
  • EN 54-20
  • AFNOR
marque-nf-cropped.png
Spécifications

Les détecteurs et accessoires

Références Produits Désignations
NUG30262 VLP-00000-NF VESDA Laser plus
NUG30263 VLC-50000-NF VESDA Laser compact
NUG30266 VLC-250-NG VESDA Laser focus 250m2
NUG30112 Vesda-E VEU-A00-NF VEU - 4 Tubes - Voyants
NUG30113 Vesda-E VEU-A10-NF VEU - 4 Tubes - Afficheur 3,5"
NUG30114 Vesda-E VEP-A00-P-NF VEP - 1 Tube - Voyants
NUG30115 Vesda-E VEP-A10-P-NF VEP - 4 Tubes - Voyants
NUG30116 Vesda-E VEP-A00-1P-NF VEP - 4 Tubes - Afficheurs 3,5"
NUG30117 Vesda VLI Détecteur de fumée par aspiration industriel
NUG30120 FL0111E-HS Détecteur par aspiration FAST LT 1 canal
NUG30121 FL0122E-HS Détecteur par aspiration FAAST LT 2 canaux
NUG30122 Filtre FAAST Filtre de rechange pour détecteur FAAST LT (6 pièces)
NUG30286 MC SENSEA.EC Module d'adresse collective

Caractéristiques techniques des VESDA-VLC

Modèles

VEU-A00-NF

NUG30112

VEU-A01

NUG
30113
VEP-A00-1P-NF

NUG30116
VEP-A00-P-NF

NUG30114

VEP-A10-P-NF

NUG30115

VLI

NUG30117

VLF-250-NF

NUG30266

Dimensions 350 x 255 x 135 mm  427 x 317 x 180 mm 255 x 185 x 90 mm
Afficheur / Voyant Voyant Afficheur Voyant Voyant Afficheur Voyant Voyant
Tension alimentation 18 Vcc à 30cc
Surface de détection 1600 m2 800 m2 1600 m2 250 m2
Plage de sensibilité 0,001 à 20% obsc/m 0,005 à 20% obsc/m 0,025 à 20% obsc/m  
Consommation max 690 mA 480 mA   295 mA 
Diamètre extérieur de tube 25 mm
Diamètre intérieur 21 mm
Nbre maximum de tubes 4 1 4 1
Longueur max de tubulure 160m (200m ramification) 110m (130m ramification) 110m (140 ramification) 120m (120 ramification) 25m (2x15m ramification)
Longueur totale de réseau de prélèvement 800 m - 560 m 480 m -
Section max de câble 2,5 mm2
IP IP40 IP66 IP30

Caractéristiques techniques des VESDA-E VEP

 

VEP-A00-1P

NUG30116

VEP-A00-P

NUG30114

VEP-A10-P

NUG301

15

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Coloris Boîtier noir
Dimensions 350 x 225 x 135 mm
Poids 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg
Indice de protection IP40
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Réglage de l'aspirateur Fixe 1 5 1 5
Alimentation 8.8 W 7.0 W 8.8 W 8.2 W 10.0 W
Alimentation (alarme) 9.6 W 7.8 W 9.6 W 10.4 W 11.6 W
Tension d'alimentation 18-30 VDC (24V nominal)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température d'utilisation 0°C à 39°C
Air prélevé -20°C à 55°C
Humidité relative 10% à 95%, sans condensation
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Surface de couverture 800 m² 1600 m² 1600 m²
Longueur du réseau d'aspiration en fonction du nombre de canalisations utilisées 1 1 2 3 4
100m 110m 100m 80m 70m
         
Débit minimum par canalisation 15 l/m
Longueur de la tuyauterie (en ligne / branche) 100m / 130m 280m / 560m 280m / 560m
Relais

7 relais programmables (état vérouillé ou non vérouillé)

Contacts calibrés à 2A à 30Vcc (résistifs)

Les caractéristiques techniques des Vesda-E VEU

 

VEU-A00

NUG30112

VEU-A10

NUG30113

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Coloris Boîtier gris métallisé
Dimensions 350 mm x 225 mm x 135 mm
Poids 4,9 kg
Indice de protection IP40
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Réglage de l'aspirateur 1 5 10 1 5 10
Alimentation (veille) 7.0 W 8.8 W 74.7 W 8.2 W 10.0 W 15.8 W
Alimentation (alarme) 7.8 W 9.6 W 15.5 W 10.4 W 11.6 W 16.6 W
Tension d'alimentation 18-30 Vcc (24 V nominal)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température d'utilisation 0°C à 39°C
Air prélevé -20°C à 60°C
Humidité relative 10% à 95%, sans condensation
CARACTERITIQUES TECHNIQUES
Surface de détection 6 500 m²
Longueur du réseau d'aspiration en fonction du nombre de canalisations utilisées 1 2 3 4
160m 150m 130m 100m
       
Débit minimum par canalisations 15 l/m
Longueur maximum de la tuyauterie 800m avec les dérivations
Relais

7 relais programmables (états maintenus ou non maintenus)

Contacts calibrés à 2A à 30Vcc (résistifs)

Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858