Télécharger le document () de 20
Presse-étoupes et passages de câbles

Adaptateurs isolés Redapt

Les adaptateurs isolés sont conçus pour isoler les presse-étoupes et l'armure des câbles de l'équipement sur lequel ils sont installés.

Ces adaptateurs constituent une précaution de sécurité vitale pour les systèmes dotés d'équipements électroniques sensibles, dont le bon fonctionnement dépend d'une alimentation électrique sans interférences. Les filetages mâles et femelles peuvent être réalisés dans des matériaux différents pour limiter la corrosion galvanique.

Avec leurs modes de protection Ex d (antidéflagrant), Ex e (sécurité augmentée) et Ex t (protection par enveloppe pour les zones poussières), ces adaptateurs peuvent être utilisés dans les environnements ATEX les plus sévères, avec une large plage de température ambiante admissible de -20 °C à +130 °C.

Modes de protection
Antidéflagrant Ex d / Sécurité augmentée Ex e / Protection par enveloppe Ex t
Indice de protection 
IP66 / IP68
Température ambiante admissible
-20 °C à +130 °C

Homologations

Élimination des perturbations électriques

Les adaptateurs isolés permettent une isolation des équipements électroniques sensibles par rapport aux presse-étoupes et aux armures des câbles, qui peuvent véhiculer des perturbations électriques.

Ils permettent également de réduire les courants de défaut susceptibles d’être véhiculés par les armures des câbles.

Offshore oil and gas rig

Découvrez toute la gamme Redapt

Redapt - Leader mondial de la fabrication de réducteurs et d’adaptateurs ATEX

La marque Redapt est reconnue depuis 1979 pour son expertise en matière de solutions ATEX. Le nom Redapt provient d’ailleurs de ses gammes de REDucteurs et d'adAPTateurs. Aux côtés de Capri et Raxton, Redapt est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine des accessoires de câblage.
Spécifications

Informations de commande

Pour en savoir plus sur les certifications, les codes produits et les caractéristiques techniques des produits, téléchargez la fiche technique des produits.

Gamme DB
Adaptateurs isolés Ex d / Ex e / Ex t

Redapt Exd/Exe insulated adaptors

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858