Télécharger le document () de 20
Bloc autonome

Compléments – Lampes portables LP50 LP100

Cette gamme permet de répondre aux éxigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques, industries, chaufferies ..)

Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur. 

2 positions
Veilleuse et Phare
Degré de résistance
IK 08

Caractéristiques Principales

  • Indices de protection : IP44 / IK08
  • Lampe de veille à LEDs
  • 2 positions : Veilleuse et Phare
  • Maintenance réduite 
  • Autonomie : 1heure 
  • Livré avec un cordon secteur de 1 mètre 
  • Livré avec un support de fixation mural
  • LP 100 : Type EDF 
  • Alimentation 230V - 50/60 Hz
  • Batterie Nickel-hydrure métallique haute température 
eaton-eclairage-securite-lampe-portable-lp-100-led-photo.jpg
LP 50 LED 
eaton-eclairage-securite-lampe-portable-lp-100-led-photo.jpg
LP 100 LED 

Réglementation

Les Blocs Autonomes Portables d'Intervention (BAPI) doivent répondre aux exigences de la norme NF C 71-810 qui fixe les prescriptions et les essais des BAPI qui sont destinés aux locaux techniques, non occupés en permanence, où une intervention relative à la sécurité peut être nécessaire.
Spécifications

Références Produits

LP 50 et LP 100 LED

Références Produits Descriptions
LUM10151 LP 50 LED  Bloc Autonome Portable d'Intervention 
LUM10152 LP 100 LED  Bloc Autonome Portable d'Intervention 

Accessoires

Références / Produits  Descriptions                                                                                  
Support de fixation Livré avec LP 50 et LP 100 LED   
LUM11252 Pack batterie maintenance LP 100 LED  
LUM11251 Pack Batterie maintenance LP 50 led   
Liens de téléchargement
X
Download Close