Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue
Recharge des véhicules électriques

Green Motion Home

Eaton Green Motion Home est un chargeur de véhicule électrique AC spécialement conçu pour une utilisation intérieure et extérieure dans les parkings privés des maisons individuelles. Cette borne de recharge de véhicules électriques offre de multiples avantages : une recharge sûre des VE basée sur une technologie de recharge éprouvée. Une recharge facile et adaptée à tous les types de véhicules électriques
PLAGE DE PUISSANCE
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW et 22 kW
TOPOLOGIE
Câble ou prise de Type 2
OPTION DE MONTAGE
Montage mural ou au sol

Borne pour VE, adaptée à tous les types d’applications à domicile

Green Motion Home a été conçue pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Ces bornes pour véhicules électriques permettent la recharge de tous les types de VE en Mode 3. Cette borne peut être installée sur un mur ou au le sol.

Borne de recharge AC 22kW

La puissance de sortie maximale du chargeur Green Motion Home peut être ajustée si nécessaire. Cela permet à l’utilisateur d’adapter la puissance de sortie du chargeur Green Motion Home au chargeur embarqué de sa nouvelle voiture sans aucune modification coûteuse de son installation. L’installation d’un nouveau câble et d’un nouveau connecteur peut se révéler nécessaire uniquement dans le cas d’une mise à niveau vers une puissance de 22 kW.

Simple et facile d’utilisation

Les utilisateurs de VE n’ont qu’à brancher leur véhicule électrique pour le recharger. Une application mobile dédiée offre un chargement sécurisé et une commande simple d’utilisation.

Extensions de garantie

Gardez l'esprit tranquille - Prolongez votre garantie IRVE de 1 ou 3 années supplémentaires. L’extension de la garantie comprend un remplacement standard, les frais d'expédition, ainsi que l'accès à une assistance téléphonique professionnelle. Cliquez ici pour plus d'informations :

Borne murale Green Motion Home

Eaton Green Motion Home est une borne de recharge AC pour véhicules électriques spécialement conçue pour les maisons individuelles, et pouvant être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contactez-nous par téléphone

Téléphone : 0000000