Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Hydraulique et filtres de lubrification

DWF

Les filtres à huile de lubrification duplex DWF d’Eaton permettent de protéger l’équipement tout en améliorant les performances et la fiabilité. La conception simplifiée appuie la solidité de la conduite filtrante hydraulique et de lubrification d’Eaton. Le filtre à pression de commutation de la série DWF a une pression de service de jusqu’à 232 psi (16 bar)

Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
232 psi (16 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Valve de commutation
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Adapté aux fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et
    huiles de lubrifications.
Spécifications

Spécifications

Température de service : +14 °F à +212 °F
Milieu d'utilisation : huile minérale, autre milieu sur demande
Pression de service max. : 232 bar
Pression d’essai : 333 bar
Raccordement de traitement standard : SAE-à flasque 3000 PSI
Matériau de boîtier : Acier au carbone
Remplacement du matériau du boîtier 4” : Acier au carbone
Remplacement du matériau du boîtier 5” : EN-GJS-400-18-LT
Matériau d’étanchéité : Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande
Position de montage : verticale
Raccordements de drain et de purge : BSPP ½
Raccordements de mesure : BSPP ¼
Liens de téléchargement
X
Download Close