Télécharger le document () de 20
Contacteurs et démarreurs

Relais de surveillance CMD pour contacteurs

Le relais de surveillance CMD pour contacteurs de la gamme Moeller d’Eaton surveille la soudure des contacts principaux du contacteur de puissance. En cas de défaut, le dispositif coupe le contacteur en amont pour éviter tout incident. Le relais de surveillance CMD pour contacteurs rend la conception redondante d’un second contacteur superflue et permet donc de réaliser des économies importantes. Le CMD a été conçu pour les applications d'arrêt d'urgence.

Applications d'arrêt d'urgence :
Niveau de performance d & e, selon la norme ISO 13849-1
Homologations :
CE, attestation d'examen CE de type, UL, CSA

Caractéristiques principales

  • Homologations : CE, certificat de type CE, UL, CSA
  • La conception des circuits de sécurité est conforme aux niveaux de performance « d » et « e » selon la norme EN ISO 13489.

La redondance avec plusieurs contacteurs n’est donc plus nécessaire.

Le relais de surveillance CMD pour contacteurs rend la conception redondante de deux contacteurs superflue. Il surveille la soudure des contacts avec fiabilité et permet ainsi d’accroître la rentabilité du système.

L'efficacité énergétique est un grand sujet d'actualité

Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Spécifications
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858