Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Augmenter l'efficacité énergétique de la machine

Réduction de l'empreinte carbone et augmentation du profit

Pour la grande majorité des entreprises d'aujourd'hui, la réduction de la consommation énergétique est un objectif prioritaire. Les avantages en sont évidents : réduction des factures, obtention de prestations gouvernementales et protection de l’environnement. Découvrez nos produits et services et en quoi leur conception contribue à la réduction de votre empreinte carbone et à l'augmentation de vos profits.

Démarrage et protection des moteurs éco-énergétiques

Dans de nombreuses applications, les moteurs éco-énergétiques permettent de réduire la consommation énergétique totale des machines ou des procédés. En raison du courant de démarrage élevé d'un moteur à haut rendement énergétique par rapport à un moteur asynchrone standard, il existe certaines applications où le moteur standard reste une option plus économique. Pour connaître le dispositif de commande moteur adapté et réduire la consommation énergétique de votre machine et de votre application, nous vous invitons à faire appel à nos experts.

Réduction de la consommation énergétique dans les applications hydrauliques

En ce qui concerne les applications hydrauliques ou d’autres applications de pompage, il est possible de réaliser des économies énergétiques en modifiant la chaîne de traction ; il s’agit d’économies bien plus importantes que celles réalisées par la simple optimisation du moteur électrique. Les économies énergétiques peuvent atteindre 70 % en convertissant les applications de pompes à vitesse constante en groupes hydrauliques intelligents (HPU). En tant que l'un des rares fournisseurs mondiaux de composants électriques et hydrauliques, nous sommes en mesure de vous aider à concevoir un système en mesure d'améliorer vos résultats.

En savoir plus sur notre assistance en matière de gestion d'énergie pour vos machines les plus exigeantes.

Perspectives choisies de notre centre technologique