Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Une polyvalence accrue pour les applications de faible à moyenne complexité

Une véritable alternative aux petits automates : La nouvelle génération de modules logiques

Auparavant, le fonctionnement de nombreuses applications de faible à moyenne complexité exigeait l'utilisation d'un petit automate ou d’un automate standard car les modules logiques traditionnels n'offraient ni la polyvalence ni les ressources requises. Il est désormais possible de réduire considérablement le temps et les coûts de développement par machine grâce à la nouvelle génération de modules logiques intelligents avec communication Ethernet et programmation par texte structuré intégrées. 

La nouvelle génération de modules logiques est comparable aux petits automates

Les projets de construction de machines les plus simples peuvent vite se compliquer au cours de la modernisation de leur conception. Les fonctionnalités et le nombre d’E/S raccordables des modules logiques étaient limités. La nouvelle génération de modules logiques intelligents est en mesure de dépasser ces contraintes grâce aux nombreuses E/S raccordables , une communication Ethernet et serveur Web rapides et une programmation modulaire avec le texte structuré. Ces modules logiques représentent aujourd'hui une alternative extrêmement compétitive aux petits automates programmables.

 

eaton-vegetable-on-cleaning conveyor-koenig-sondermaschinen
Machine agricole

Découvrez les réflexions d'un spécialiste sur l'amélioration des performances grâce aux modules fonctionnels

Compte tenu de leurs possibilités trop limitées, les modules logiques n'étaient auparavant pas utilisés dans les projets d'automatisation. Ulrich Kanngießer, auteur de divers manuels sur les petites commandes et sur la programmation avec texte structuré, examine dans son Livre Blanc les possibilités offertes par les modules logiques modernes. En prenant l'exemple du module logique easyE4 d'Eaton, il explique comment, dans de nombreux cas, les modules logiques haute performance peuvent remplacer les petits automates grâce à l'utilisation de plusieurs langages de programmation, de concepts logiciels modulaires et d'un matériel flexible avec plusieurs options E/S.

Support d’application

Avec la nouvelle génération de modules logiques intelligents easyE4, il est désormais possible de concevoir des applications plus polyvalentes.

Grâce à la programmation en texte structuré, les tâches réalisables ne se limitent pas à l'intégration des fonctions logiques dans les blocs fonctionnels. Vous pouvez désormais créer des blocs fonctionnels complexes aussi sophistiqués que ceux fournis par le constructeur.

Ulrich Kanngießer, Expert author and specialist for small control systems

Des commandes de machines évolutives

Dépassez les limites des modules logiques traditionnels et créez des applications modulaires évolutives.

Les petites commandes traditionnelles se révèlent souvent inefficaces quand la complexité d'une application client s'accroît avec le temps. En revanche, le module easyE4 se distingue par ses 11 modules d'extension et sa programmation flexible en ST. La connexion Ethernet permet non seulement de connecter des périphériques et des écrans tactiles de toutes tailles, mais elle peut également être utilisée pour intégrer des applications dans des réseaux informatiques plus importants ou même pour les connecter au cloud.

De plus, la communication NET de l'easyE4 permet de concevoir des systèmes modulaires sans créer de trafic supplémentaire sur le réseau Ethernet.

Produits et services

Module de base easyE4 avec afficheur
Module de base easyE4 avec afficheur
Module de base easyE4 sans afficheur
Module de base easyE4 sans afficheur
Module d’extension easyE4 grand modèle
Module d’extension easyE4 grand modèle
Module d’extension easyE4 petit modèle
Module d’extension easyE4 petit modèle
Ecran tactile XV100 pour easyE4
Ecran tactile XV100 pour easyE4, en 3,5'', 5,5'' ou 7''. Disponible en plus grandes dimensions.